(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Micro Powder Clutch OPC-N Type (Part Number)

Micro Powder Clutch OPC-N Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      9,483,276VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

There is almost no torque during connection and braking, and can obtain smooth operation properties. Exceptional durability through using powder that is heat-resistant, abrasion-resistant, and corrosion-resistant.

 
Part Number
OPC5N
OPC10N
OPC20N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSRated Torque
(N・m)

9,483,276 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 100.5

10,280,103 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 101

10,427,514 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 102

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Function Clutch Type Powder Operating Condition Dry
Used Motive Energy General Purpose Environment, Applications Standard Max. Operating Rotational Speed(rpm) 1800
Rated Torque (Range)(N・m) 0.1~30 Main Body Mounting Type Side mounting (flange type) Shaft Structure Through
Number of Clutches 1 Structure Standard Feature Standard
Cooling Naturally Cooled Insulation Class No