(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Japanese Only
Aluminum channel.
[Features]
・ Material is anodizing
・ Silver finish
Loading...Tải…
Material | Aluminum | Finish | Anodized aluminum | Size A(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Size C(mm) | 20 | Size D(mm) | 4,000 |