(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Toa Valve Kogyo ball valve type 150 ground cock (bronze).
Part Number |
---|
T-GC2-10 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Supply Side, Plumbing Thread Nominal | Control Side, Plumbing Thread Nominal | Length L (mm) | Height H (mm) | Handle Dia. D (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,542,268 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 3/8B | 3/8B | 50 | 53 | 125 |
Loading...Tải…
Main Body Shape | Straight | Material | Bronze | Applicable Fluid | Water / Oil |
---|---|---|---|---|---|
Nominal Pressure | 150 Type | Ball Valve Type | Standard bore | Supply Side, Connection Type | G |
Control Side, Connection Type | G | Handle Shape | Lever | Body Lining | No |
Operation Method | Manual |
Please check the type/dimensions/specifications of the part T-GC2-10 in the 150 Type, Gland Cock (Bronze) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần T-GC2-10 trong chuỗi 150 Type, Gland Cock (Bronze).
Part Number |
---|
T-GC2-15 |
T-GC2-20 |
T-GC2-25 |
T-GC2-32 |
T-GC2-40 |
T-GC2-50 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Supply Side, Plumbing Thread Nominal | Control Side, Plumbing Thread Nominal | Length L (mm) | Height H (mm) | Handle Dia. D (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,956,880 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1/2B | 1/2B | 60 | 60 | 125 | ||
2,342,941 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 3/4B | 3/4B | 65 | 65 | 130 | ||
3,246,941 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1B | 1B | 80 | 80 | 140 | ||
4,432,218 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1 1/4B | 1 1/4B | 95 | 85 | 150 | ||
5,317,891 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1 1/2B | 1 1/2B | 100 | 90 | 160 | ||
7,929,486 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 2B | 2B | 115 | 105 | 180 |