(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Mesh Ring Nails

Stainless Steel Mesh Ring Nails
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,733,440VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]Application: siding exterior Material: SUS304 Nail head diameter (mm): 2.3 Detailed shape: Mesh-shaped, thermal refined 1/2H

 
Part Number
85242340
85242345
85242350
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength Size
(mm)

7,733,440 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 40φ2.3×40

7,733,440 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 45φ2.3×45

7,733,440 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 50φ2.3×50

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Nails Material SUS304 Surface Treatment No
Nail Head Diameter(mm) 2.3 Detailed Shape Mesh shape thermal refined 1/2H