(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]A cup-shaped special steel floor nail. [Applications]Suitable for fixing floor materials.
Type | Nails | Length | 38 | Material | Iron |
---|---|---|---|---|---|
Surface Treatment | Chromate Plating | Nail Head Diameter(mm) | 14 | Standard dimensions(mm) | 14×38 |