(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Slim design doesn't require much space. Easy to install on plate.
Operation Method | Swing | Cylinder internal diameter (The clamp force cannot be calculated from the cylinder internal diameter)(Ø) | 40 | Stroke S(mm) | 1.6 |
---|---|---|---|---|---|
Support Type | Head side flange | Rotation Angle θ | 180° | Max. Pressure(MPa) | 0.7 |
Rod Tip Shape | Male thread | Additional Functions | No | Clamping Force(kN) | 0.55 |
Rotating Direction | Right |