(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Adjuster Pad (KC-2731P)

Adjuster Pad (KC-2731P)
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
  • CAD Data unavailable
CAD Data unavailable
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Standard adjuster pad with high versatility.
It is recommended when you want to stabilize firmly!

[Features]
·The nominal thread size is M16.
·The bottom material is rubber.
·The swing angle of the main unit can be up to 10 degrees.
·Excellent corrosion resistance due to surface treatment.
[Applications]
·When you want to stabilize devices and jigs by preventing them from slipping or shaking.

Part Number
KC-2731P-14M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

420,750 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Adjusting Bolt Shape Adjusting Bolt Shape Type With Bottom Nylon Swivel Angle θ(deg) 10
Height Adjusting Handle No Body Material Carbon Steel Main Body Surface Treatment Zinc Plating
Thread Length L1(mm) 100 Main Body Height E(mm) 144 Nominal of Thread M(mm) 16
Properties Standard Swivel Mechanism Presence

Please check the type/dimensions/specifications of the part KC-2731P-14M in the Adjuster Pad (KC-2731P) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KC-2731P-14M trong chuỗi Adjuster Pad (KC-2731P).

Close

Comparison list