(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Door Lock Ball Type (DLB)

Door Lock Ball Type (DLB)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      34,320VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Uses]
· Used when locking door
[Features]
· Can be used in a wide range of operating temperatures, -20° to 60°.

Part Number
DLB30
DLB30-05
DLB30-10
DLB30-15
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSType Main body thickness H Overall width H1

209,865 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10Main body/Ball--

34,320 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10Spacer519

34,320 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10Spacer1023

34,320 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10Spacer1528
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSType Main body thickness H Overall width H1

Loading...Tải…

  1. 1
Close

Comparison list