(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

HF-88 (D) Waterproof Flat Rotary Handle

HF-88 (D) Waterproof Flat Rotary Handle
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      850,242VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
HF-88-1KB
HF-88-1KC
HF-88-2KB
HF-88-2KC
HF-88-3KB
HF-88-3KC
HF-88D-1KB
HF-88D-1KC
HF-88D-2KB
HF-88D-2KC
HF-88D-3KB
HF-88D-3KC
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSurface Treatment Types of Keys Size Classification Weight
(g)

850,242 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) Black chrome platingR200 KEY1K275

850,242 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) Satellite Chrome PlatingR200 KEY1K275

1,097,228 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Black chrome platingR200 KEY2K335

1,144,957 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Satellite Chrome PlatingR200 KEY2K335

1,308,039 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Black chrome platingR200 KEY3K478

1,308,039 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) Satellite Chrome PlatingR200 KEY3K478

945,697 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) Black chrome platingDIMPLE KEY1K275

945,697 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) Satellite Chrome PlatingDIMPLE KEY1K275

1,192,687 VND

1 Piece(s) Available 16 Day(s) Black chrome platingDIMPLE KEY2K335

1,192,687 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) Satellite Chrome PlatingDIMPLE KEY2K335

1,403,494 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) Black chrome platingDIMPLE KEY3K478

1,403,494 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) Satellite Chrome PlatingDIMPLE KEY3K478

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Zinc alloy