(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Single-Action Sliding Lock, Spacer (QCSLSP)

Single-Action Sliding Lock, Spacer (QCSLSP)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      122,613VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]By attaching a spacer to the single-action slide lock, it can be used for steel materials of various plate thicknesses.

Part Number
QCSLSP1002
QCSLSP1003
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSThickness T1
(mm)

141,370 VND

1 Piece(s) Same day 102

122,613 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 103
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSThickness T1
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Spacer / Mounting Bracket
Close

Comparison list