(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Precision Straight Clamp (Toggle Type)

Precision Straight Clamp (Toggle Type)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Precision Straight Clamp (Toggle Type)
  • Precision Straight Clamp (Toggle Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,283,361VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Accurate straight advancement operation and clamp operation are integrated.
· Clamp shaft has precise stroke to achieve same position clamping.
· With the internal sleeve, any operator can achieve identical clamping force.
· Click when operating indicates secure clamping achieved.

 
Part Number
QLPCT20-07
QLPCT20-13
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSClamping force
(N)

3,283,361 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1055~85

3,300,218 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1090~175

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Max. Clamping Force(N) 3000~ Type Main Body Stroke S(mm) 5
Clamp approach(mm) 25