(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Hook Type Angle Bracket

Hook Type Angle Bracket

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Hook Type Angle Bracket
  • Hook Type Angle Bracket
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      80,987VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A bracket for mounting the DP-A hook type angle.
[Features]
· Available for external pipe mounting (37A) and for center pipe mounting (37B).
· Bolts and nuts included.
[Applications]
· Can also be used as a frame section for waste strainers.
· As a bracket for lightweight shelf panels.

 
Part Number
GAPA-37A
GAPA-37A-G
GAPA-37B-G
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSDimensions
(mm)
Specifications Accessory Color

80,987 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 10H20Applicable Pipe Diameter: 28(⌀)-

135,480 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10H20Applicable pipe diameter: 28(ø)Gray

146,715 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10H39Applicable pipe diameter: 28(ø)Gray

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Accessory Accessory Type Bracket Holder