(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Body Material - Brass / Vine Material· SUS304
Types | Padlock | Body Material | Brass | Hanger Material | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
Main Body Width(mm) | 29.8 | Full Length(mm) | 89.1 | Main Body Overall Length(mm) | 29.0 |
Size D(mm) | 60.1 | Size E(mm) | 25.9 | Hanger diameter(φ mm) | 4.8 |
Main Body Thickness(mm) | 13.0 | Header dimension(mm) | W55×H130×D17 | Part Name | Stain String Length W Lock Padlock 30mm |
Please check the type/dimensions/specifications of the part G-031 in the Long W Lock Padlock, Stainless Steel Shackle, Different Chord Length Number series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần G-031 trong chuỗi Long W Lock Padlock, Stainless Steel Shackle, Different Chord Length Number.