(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Insulated Anti-Vibration U-Bolt (Part Number)

Insulated Anti-Vibration U-Bolt
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      436,640VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
・ Compatible pipe diameter: SGP
・ Anti-vibration rubber: EPDM/CR (15 A)
・ Made of steel (Electrogalvanized plating)
・ Anti-vibration support bracket with anti-vibration rubber (10 mm) set

 
Part Number
N-010922-125A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

436,640 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type U Shaped Metal Fittings Main Applicable Pipe O.D.(mm) 100~Less than 200 Material Steel
Applicable Pipe Type Steel pipe / coated steel pipe Surface Treatment Zinc Plating Nominal pipe diameter 125A
Compatible Diameter of Pipes (A)(mm) 139.8

Please check the type/dimensions/specifications of the part N-010922-125A in the Insulated Anti-Vibration U-Bolt series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần N-010922-125A trong chuỗi Insulated Anti-Vibration U-Bolt.