(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Cylinder Free Joint (Part Number)

Cylinder Free Joint
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      802,642VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Feature]
· Easy adjustment of shift and parallelism

Part Number
SFJ-F-26-KR
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngType Connecting Thread Nominal M
(mm)
Flange Shape Allowable Misalignment U
(mm)
Max. Operating Pull Force
(kN)
Screw designation diameter A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
N
(mm)
P
(mm)
Allowable Eccentric Amount U Weight
(kg)

2,551,408 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Flange TypeM20~M26Rectangular327.5M2610222-6970100204114-173.02.8

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connection Type, Cylinder Side Female screw Connection Type, Work Piece Side Male screw Applicable Cylinder Pneumatic cylinder
Connecting Thread Nominal P(mm) 1~1.75 Main Body Material Alloy Steel Allowable Angular Deviation(deg) ±5
Operating Temperature Range(°C) -10::60 Pitch 1.5

Please check the type/dimensions/specifications of the part SFJ-F-26-KR in the Cylinder Free Joint series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SFJ-F-26-KR trong chuỗi Cylinder Free Joint.

Products like this...

Part Number
SFJ-F-14-KR
SFJ-F-18-KR
SFJ-F-22-KR
SFJ-F-30-KR
SFJ-O-12-KR
SFJ-O-14-KR
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngType Connecting Thread Nominal M
(mm)
Flange Shape Allowable Misalignment U
(mm)
Max. Operating Pull Force
(kN)
Screw designation diameter A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
N
(mm)
P
(mm)
Allowable Eccentric Amount U Weight
(kg)

1,210,977 VND

1 Piece(s)Available 5 Day(s) Flange TypeM10~M18Rectangular15.88M14561232326080132711-16.51.00.56

1,494,382 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Flange TypeM10~M18Rectangular1.510.8M1871.516-435075142711-16.51.51.1

1,926,779 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Flange TypeM20~M26Rectangular217.6M228819-5362100173214-16.52.01.9

4,020,982 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Flange TypeM30~M36Rectangular360.8M3012125-6090125214618-20.54.05.6

802,642 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Floating JointM10~M18-0.752.45M12-------------

964,078 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Floating JointM10~M18-15.88M1467202232722132714816.51.00.22