(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
COMBI-IDLER

COMBI-IDLER
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      853,584VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail
Part Number
10T-25-1741
10T-30-1742
10T-35-1743
11T-25-1744
11T-30-1745
11T-35-1746
12T-25-1747
12T-30-1748
12T-35-1749
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShaft Bore Dia. D
(mm)
Outer diameter Do
(mm)
Weight
(g)

864,833 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 25122471

853,584 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 30122439

952,371 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 35122720

934,960 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 25134582

928,984 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 30134565

1,004,568 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 35134780

1,050,956 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 25146735

1,045,683 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 30146720

1,115,994 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 35146920
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShaft Bore Dia. D
(mm)
Outer diameter Do
(mm)
Weight
(g)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Chain Type Sprocket (gear) for Chain Material Resin
Close

Comparison list