(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
HEAVY DUTY FLEX CHAINS

HEAVY DUTY FLEX CHAINS
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,050,280VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
P1905CHT-1208
P2540CHT-1209
P3048CHT-1210
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWidth (Range Selectable)
(mm)
PLATE width
(㎜)
CODE No. Weight
(g)

5,050,280 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 114.0~190.0190.51208238

6,222,310 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 191.1~2541209269

6,578,234 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 191.1~304.81210294

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Chain Type For general purposes Number of Links 80 Standard Length(m) 3.048
Material PLATE ACETAL Material PIN STAINLESS STEEL Interval(㎜) 38.1
Drawing force (Working load) (Max)(N) 2830 Sideflex Radius (Min) R(㎜) 610 Backflex Radius (Min) R(㎜) 50
Type HEAVY DUTY FLEX