(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

CASE CONVEYOR CHAIN U-2500S

CASE CONVEYOR CHAIN U-2500S
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,411,759VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
U-2500S-1220
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,411,759 VND

1 Piece(s) 14 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of Links 48 Standard Length(m) 3m PLATE width(㎜) 45
Material ACETAL Material PIN STAINLESS STEEL Interval(㎜) 62.55
Drawing force (Working load) (Max)(N) 7500 CODE No. 1220 Weight(g) 2090

Please check the type/dimensions/specifications of the part U-2500S-1220 in the CASE CONVEYOR CHAIN U-2500S series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần U-2500S-1220 trong chuỗi CASE CONVEYOR CHAIN U-2500S.