(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
FIXED FOOT

FIXED FOOT
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      560,801VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
FIXEDFOOT-SS123-150-1927
FIXEDFOOT-SS123-200-1928
FIXEDFOOT-SS123-250-1929
FIXEDFOOT-ZN123-150-1924
FIXEDFOOT-ZN123-200-1925
FIXEDFOOT-ZN123-250-1926
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCODE No. Length of the Main Agent (L1)
(mm)

640,074 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1927155

694,029 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1928205

578,184 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1929255

560,801 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1924155

607,479 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1925205

653,785 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1926255

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material REINFORCED POLYAMIDE Type ARTICULATED FOOT M (screw)(mm) 16