(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Standard Conveyor Head Wheel Drive

Standard Conveyor Head Wheel Drive
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
OS7C-[50,​100,​150,​200,​250,​300]W-[500-2000/10]L-[1-50/1]M-[25,​40,​60]-[A,​C]-[L,​R]-[P,​U]
OS7C-[50,​100,​150,​200,​250,​300]W-[500-2000/10]L-[1-50/1]M-[25,​40,​60]V-[A,​C]-[L,​R]-[P,​U]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBelt Width W
(mm)
Motor Speed Control Function Power Supply Belt Material Chain Cover Mounting Position Motor Output
(W)
Transport Length
(mm)
Transport Speed
(m/min)

-

1 Piece(s) 12 Day(s) 50 ~ 300No speed controlAC220V (Single-Phase) / AC110V (Single-Phase)Polyurethane / PVCLeft Mounting / Right Mounting25W / 40W / 60W500 ~ 20001 ~ 50

-

1 Piece(s) 12 Day(s) 50 ~ 300With speed controlAC220V (Single-Phase) / AC110V (Single-Phase)Polyurethane / PVCLeft Mounting / Right Mounting25W / 40W / 60W500 ~ 20001 ~ 50

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Driving Type Head Drive Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) 187 Drive Roller Dia.(mm) 60