(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Transparent Colored Hose (BB01259)

Transparent Colored Hose (BB01259)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      899,989VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
BB01259
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngI.D. (φ) O.D.
(Ø)
Scrolling to the side
(m)

2,457,019 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 101390

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Fluid / Usage Water / Foods / Oil(Mineral Oil) Properties Standard / Weather Resistance / Chemical Resistance / Transparency / Shape Retentivity Mounting Metal Fittings No