(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Extraction Rail(Slide Rail) Linear Slide Rail S-103 3/4 Extension Type (Part Number)

Extraction Rail(Slide Rail) Linear Slide Rail S-103 3/4 Extension Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      205,941VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·Ball Bearing Feed
Fixed when fully withdrawing
Equipped with easy drawer separation device
Minimal shaking
Equipped with drawer lock (optional)

Part Number
S-103-16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

205,941 VND

1 Piece(s) 5 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Slide Shape Stroke Ls(mm) 300 Rail Length L(mm) 403.4
Load Rating (when using two pieces)(N) 304 Rail Material Steel Number of Rail Steps 2
Height H(mm) 12.7 Width W(mm) 35.3 Weight(g) 410

Please check the type/dimensions/specifications of the part S-103-16 in the Extraction Rail(Slide Rail) Linear Slide Rail S-103 3/4 Extension Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần S-103-16 trong chuỗi Extraction Rail(Slide Rail) Linear Slide Rail S-103 3/4 Extension Type.