(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Prevents seizing from rust, corrosion, and heat.
· It is a solid type, and therefore can be used.
· Can be used for alloy, plastic, and non-metallic gasket material.
· Reduces friction and wear on important parts.
· Excellent lubricity.
· Tested with MIL-PRF-907E.
Color | Silver | JAN code | 4979874846099 | Qty. | 1 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part 4979874846099 in the Anti-Seize Agent Stick series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 4979874846099 trong chuỗi Anti-Seize Agent Stick.