(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Angle L, SC Angle

Angle L, SC Angle
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      295,428VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
·Versatile angle that does not require drilling or welding.
·Mounts and brackets can be assembled using bolts, nuts and connecting fittings.

 
Part Number
L40WP-1800
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

295,428 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Steel Surface Treatment Bright chromate Dimension A x B(mm) 40X40
Length L(mm) 1800 Elongate Hole Type Two Holes Presence of Nail Holes Available

Please check the type/dimensions/specifications of the part L40WP-1800 in the Angle L, SC Angle series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần L40WP-1800 trong chuỗi Angle L, SC Angle.