(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

FKB (Penta-Head Bolt) (Part Number)

FKB (Penta-Head Bolt)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      18,790VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
FKB-L-M8-30
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Section Dia. d (mm) or Nominal Dia. Mounting Section, Length L
(mm)
Main Body, Outer Dia. D
(Ø)
Main Body, Height t
(mm)
A B D1 d C

31,020 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 8305827189265826

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Section Type Male screw Main Body, Type Polygon Main Body Material Phenol
Mounting Section, Material Steel Threaded End Machining None Set Screw Flat Machining None
Polygonal Shape, Type Pentagon Additional Function None Main Body, Surface Treatment Paint
Mounting Section, Surface Treatment Etc

Please check the type/dimensions/specifications of the part FKB-L-M8-30 in the FKB (Penta-Head Bolt) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FKB-L-M8-30 trong chuỗi FKB (Penta-Head Bolt).

Products like this...

Part Number
FKB-L-M10-20
FKB-L-M10-25
FKB-L-M10-30
FKB-L-M8-35
FKB-L-M8-40
FKB-L-M8-50
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Section Dia. d (mm) or Nominal Dia. Mounting Section, Length L
(mm)
Main Body, Outer Dia. D
(Ø)
Main Body, Height t
(mm)
A B D1 d C

31,490 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10205827189265826

283,523 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 10255827189265826

283,523 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 10305827189265826

282,394 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 8355827189265826

31,020 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 8405827189265826

289,180 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 8505827189265826