(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

HKN-B (Hex Assembly Type)

HKN-B (Hex Assembly Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      9,130VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
HKN-B6
HKN-B10
HKN-B12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Section Dia. d (mm) or Nominal Dia. Main Body, Outer Dia. D
(Ø)
Main Body, Height t
(mm)
H d

9,130 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 635161615

256,173 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1045212121

15,640 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 1252222225

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Section Type Circular hole Main Body, Type Polygon Main Body Material Nylon
Set Screw Flat Machining None Polygonal Shape, Type Hexagon Additional Function None
Tapped, Round Hole Machining Penetration Main Body, Surface Treatment Etc S 4