(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
TKB90-M12-100 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Mounting Section Dia. d (mm) or Nominal Dia. | Mounting Section, Length L (mm) | Main Body, Outer Dia. D (Ø) | Main Body, Height t (mm) | A | B | D1 | B1 | C | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312,994 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | 12 | 100 | 90 | 51 | 32 | 24 | 27 | 19 | 26 | 19 |
Loading...Tải…
Mounting Section Type | Male screw | Main Body, Type | Special Type | Main Body Material | Phenol |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Section, Material | Steel | Threaded End Machining | None | T Shape, Type | Wing |
Additional Function | None | Main Body, Surface Treatment | Paint | Mounting Section, Surface Treatment | Etc |