(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

TKB (S-shaped Bolt) (Part Number)

TKB (S-shaped Bolt)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      13,890VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TKB54-M6-40
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Section Dia. d (mm) or Nominal Dia. Mounting Section, Length L
(mm)
Main Body, Outer Dia. D
(Ø)
Main Body, Height t
(mm)
A B D1 B1 C D3

257,213 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 640542220184121611

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Section Type Male screw Main Body, Type Special Type Main Body Material Phenol
Mounting Section, Material Steel Threaded End Machining None T Shape, Type Wing
Additional Function None Main Body, Surface Treatment Paint Mounting Section, Surface Treatment Etc