(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
• Accordion-shaped low-cost fluorine resin gasket.
Part Number |
---|
OZ-FEP-SR-125A |
OZ-FEP-SR-150A |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nominal Diameter |
---|---|---|---|---|---|
2,312,781 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 125A | ||
2,647,446 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 150A |
Loading...Tải…
Type | Sheet Gaskets / Packing | Material | Fluororesin | Operating Temperature(℃) | -60 to 150 |