(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·An inexpensive accordion-shaped fluoropolymer gasket
Part Number |
---|
OZ-PTFE-20A |
OZ-PTFE-25A |
OZ-PTFE-32A |
OZ-PTFE-40A |
OZ-PTFE-50A |
OZ-PTFE-65A |
OZ-PTFE-80A |
OZ-PTFE-100A |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nominal Diameter |
---|---|---|---|---|---|
371,713 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 20A | ||
371,713 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 25A | ||
371,713 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 32A | ||
438,646 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 40A | ||
539,046 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 50A | ||
695,276 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 65A | ||
795,678 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 80A | ||
1,347,878 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 100A |
Loading...Tải…
Type | Sheet Gaskets / Packing | Material | Fluororesin | Operating Temperature(℃) | -20 to 100 |