(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 (ICT) 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Lock Nut YHB Type (YHB12)

Lock Nut YHB Type (YHB12)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      714,924VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
YHB12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread M

809,749 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M60x2.0

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Lock nut Shape Round Material DIN C45, JIS S45C, KS SM45C
Hardness HRC20~25 Surface Treatment Black Oxidizing

Please check the type/dimensions/specifications of the part YHB12 in the Lock Nut YHB Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần YHB12 trong chuỗi Lock Nut YHB Type.

Products like this...

Part Number
YHB10
YHB11
YHB13
YHB14
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread M

714,924 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M50x1.5

773,021 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M55x2.0

877,040 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M65×2.0

948,296 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M70×2.0