(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Lock Nut YZM Type (YZM17)

Lock Nut YZM Type (YZM17)
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      487,730VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
YZM17
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread M

487,730 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M17×1.0

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Lock nut Shape Round Material DIN C45, JIS S45C, KS SM45C
Hardness HRC20~25 Surface Treatment Black Oxidizing

Please check the type/dimensions/specifications of the part YZM17 in the Lock Nut YZM Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần YZM17 trong chuỗi Lock Nut YZM Type.

Products like this...

Part Number
YZM100
YZM20
YZM25
YZM30
YZM35
YZM40
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread M

1,593,364 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M100×2.0

527,738 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M20x1.0

556,555 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) M25x1.5

585,216 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M30x1.5

614,867 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M35x1.5

646,309 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M40x1.5