(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Lock Nut ZM Type

Lock Nut ZM Type
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      448,002VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
ZM8
ZM10
ZM12
ZM15
ZM17
ZM20
ZM25
ZM30
ZM35
ZM40
ZM45
ZM50
ZM55
ZM60
ZM65
ZM70
ZM80
ZM85
ZM90
ZM95
ZM100
ZM105
ZM110
ZM120
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread M

471,933 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) M8x0.75

472,487 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) M10x1.0

460,306 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) M12x1.0

448,002 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) M15x1.0

456,491 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) M17×1.0

494,330 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M20x1.0

519,674 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M25x1.5

541,395 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) M30x1.5

563,234 VND

1 Piece(s) Available Same day M35x1.5

594,679 VND

1 Piece(s) Available 1 Day(s) M40x1.5

651,318 VND

1 Piece(s) Available 8 Day(s) M45x1.5

705,179 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) M50x1.5

749,916 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M55x2.0

779,013 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M60x2.0

794,810 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M65×2.0

911,434 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) M70×2.0

1,056,161 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) M80×2.0

1,215,514 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M85×2.0

1,298,594 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) M90×2.0

1,380,712 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) M95×2.0

1,438,466 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M100×2.0

1,658,203 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M105×2.0

1,717,629 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) M110×2.0

1,850,674 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M120×2.0

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Lock nut Shape Round Material DIN C45, JIS S45C, KS SM45C
Hardness HRC20~25 Surface Treatment Black Oxidizing