(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
FM Ball Tap SL-20

FM Ball Tap SL-20
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,864,971VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

FM Valve Mfg. Various application valve FM ball tap SL-20.

Part Number
FM-SL-SUS-20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

8,864,971 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Valve Type Ball tap Main Body Shape Angle Body Material Stainless Steel
Applicable Fluid Water Supply Side, Connection Type G Supply Side, Plumbing Thread Nominal 3/4B
Handle Shape Without handle Body Lining No

Please check the type/dimensions/specifications of the part FM-SL-SUS-20 in the FM Ball Tap SL-20 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FM-SL-SUS-20 trong chuỗi FM Ball Tap SL-20.