(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Magnetic stand is sold as a single item. For maintenance purposes.
Part Number |
---|
ECE-311PB |
ECE-318PB |
ECE-511PB |
ECE-611PB |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Magnetic Force (kgf) |
---|---|---|---|---|---|
988,350 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 80 | ||
1,203,706 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 100 | ||
774,978 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 20 | ||
863,603 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 25 |
Loading...Tải…
Type | Free Guide Arms | Material | Stainless Steel | Surface Treatment | No |
---|---|---|---|---|---|
Magnetic Base | No | Installation Location | Desk |