(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

MG105 Geared Motor

MG105 Geared Motor
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      9,322,240VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
MG105-0.4-5-HT-N-R000-M001-0
MG105-0.4-5-VT-N-R000-M001-0
MG105-0.4-10-HS-N-R000-MS01-0
MG105-0.4-10-HT-N-R000-M001-0
MG105-0.4-10-VS-N-R000-MS01-0
MG105-0.4-10-VT-N-R000-M001-0
MG105-0.4-15-HT-N-R000-M001-0
MG105-0.4-15-VT-N-R000-M001-0
MG105-0.4-20-HS-N-R000-MS01-0
MG105-0.4-20-HT-N-R000-M001-0
MG105-0.4-20-VT-N-R000-M001-0
MG105-0.4-30-HS-N-R000-MS01-0
MG105-0.4-30-HT-N-R000-M001-0
MG105-0.4-30-VS-N-R000-MS01-0
MG105-0.4-30-VT-N-R000-M001-0
MG105-0.4-40-HS-N-R000-MS01-0
MG105-0.4-40-HT-N-R000-M001-0
MG105-0.4-40-VT-N-R000-M001-0
MG105-0.4-50-HS-N-R000-MS01-0
MG105-0.4-50-HT-N-R000-M001-0
MG105-0.4-50-VT-N-R000-M001-0
MG105-0.4-60-HS-N-R000-MS01-0
MG105-0.4-60-HT-N-R000-M001-0
MG105-0.4-60-VS-N-R000-MS01-0
MG105-0.4-60-VT-N-R000-M001-0
MG105-0.4-75-HS-N-R000-MS01-0
MG105-0.4-75-HT-N-R000-M001-0
MG105-0.4-75-VT-N-R000-M001-0
MG105-0.4-90-HT-N-R000-M001-0
MG105-0.4-90-VT-N-R000-M001-0
MG105-0.4-100-HS-N-R000-MS01-0
MG105-0.4-100-HT-N-R000-M001-0
MG105-0.4-100-VT-N-R000-M001-0
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber of Phases Reduction Ratio Length * Width * Height
(mm)
Weight
(g)

9,322,240 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3 Phase1/5340*175*16012000

9,418,664 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3 Phase1/5340*155*15512000

10,824,877 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Single phase1/10362*175*16016000

9,322,240 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3 Phase1/10340*175*16012000

11,624,253 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Single phase1/10362*155*15516000

9,418,664 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3 Phase1/10340*155*15512000

9,322,240 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3 Phase1/15340*175*16012000

9,418,664 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3 Phase1/15340*155*15512000

11,356,759 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Single phase1/20362*175*16016000

9,322,240 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3 Phase1/20240*155*15512000

9,418,664 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3 Phase1/20340*155*15512000

11,356,759 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Single phase1/30362*175*16016000

9,322,240 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 3 Phase1/30240*155*15512000

11,624,253 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Single phase1/30362*155*15516000

9,418,664 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3 Phase1/30340*155*15512000

11,527,831 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Single phase1/40362*175*16016000

9,400,000 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3 Phase1/40240*155*15512000

9,474,651 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3 Phase1/40340*155*15512000

11,527,831 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Single phase1/50362*175*16016000

9,400,000 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3 Phase1/50340*175*16012000

9,474,651 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3 Phase1/50340*155*15512000

11,527,831 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Single phase1/60362*175*16016000

9,400,000 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3 Phase1/60340*175*16012000

11,698,903 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Single phase1/60362*155*15516000

9,474,651 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3 Phase1/60340*155*15512000

11,527,831 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Single phase1/75362*175*16016000

9,760,809 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3 Phase1/75340*175*16012000

10,046,968 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3 Phase1/75340*155*15512000

9,760,809 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3 Phase1/90340*175*16012000

10,046,968 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3 Phase1/90340*155*15512000

12,041,049 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Single phase1/100362*175*16016000

9,760,809 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3 Phase1/100340*175*16012000

10,046,968 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3 Phase1/100340*155*15512000

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Category Flange Mounted Type Capacity(W) 400 Output Shaft Dia. Ø28 h6
Terminal BOX Available Backlash Precision General RPM(f/m) 360~30
OUTPUT 0.4