(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Spring Handle

Spring Handle
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      164,973VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A spring handle with a simple design. Due to the compact design, this product is recommended for space-saving design.

[Features]
·Two types: stainless steel (buffing) and steel (colored chromate)
· Excellent corrosion resistance

[Applications]
drawer handle etc.

 
Part Number
A-1011M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

164,973 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Pitch P(mm) 57 Main Body Material Steel Height H(mm) 100
Main Body Type Trunk Shape Handle Thickness D(mm) 8 Mounting Method Round hole
Main Body, Surface Treatment Others Dimension L(mm) 86 Dimension W(mm) 46

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-1011M in the Spring Handle series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-1011M trong chuỗi Spring Handle.