(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Manufactured overseas for a competitive price
Type | Motor Unit | Motor Type | Standard | Main Body Shape | Square |
---|---|---|---|---|---|
Flange dimensions(mm) | 42 | Voltage Specifications | DC Specifications | Power Supply | Three-Phase |
Gear Head Type | No | Velocity Control Range(r/min) | 100~4000 | Electromagnetic Brakes | No |
Output Shaft Diameter(mm) | 5 | Rated Voltage(V) | 24 | Applicable Driver | BLD2403 |
Motor stages = N | 8 | Insulation Class | Level B | Torque constant(N·m/A) | 0.0355 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part FBLM42-105 in the 42 Series Brushless Motor, 24 V DC [FBLM42] series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FBLM42-105 trong chuỗi 42 Series Brushless Motor, 24 V DC [FBLM42].
Part Number |
---|
FBLM42-52.5 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Rated Output (W) | Rated Torque (N·m) | Phase-to-phase resistance (ohms) | L, Length of Motor (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,222,500 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 52.5 | 0.000125 | 0.8 | 60.3 |