(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Reflection Type Fiber Optic Sensor, Other Type (FRW-11-20)

Reflection Type Fiber Optic Sensor, Other Type (FRW-11-20)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,794,709VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Offered affordably by an international manufacturer

 
Part Number
FRW-11-20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHead Material Detection distance 【classification】
(mm)
Operating Temperature Range
(°C)
Fiber minimum bend R
(mm)
Fiber Type Special Fiber cable diameter (OD)
(mm)
Emitting and receiving fiber diameter (ID)
(mm)
Detection Distance details
(mm)

2,820,241 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Stainless Steel~20-40~+701Flexible Type 0.5mm/1.0Φ11 type10.520

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Photoelectric sensor Detection Object Colored Side / Transparent Objects / Mirror body / Small Area / Thin Line / Label Detection Type Reflection
Light Axis Arrangement Type Emitting and Receiving Integrated Single Use Detection Light Type Standard Detection Light Color Red
Head Shape Square Amplifier Installation Type Separate Type Fiber Length(mm) 2000
Protection Tube Length(mm) -

Please check the type/dimensions/specifications of the part FRW-11-20 in the Reflection Type Fiber Optic Sensor, Other Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FRW-11-20 trong chuỗi Reflection Type Fiber Optic Sensor, Other Type.

Products like this...

Part Number
FR-20MLS-20
FR-30ML-20
FR-50ML-20
FRW-FU47-20
FRW-K10-20
FRX-50-SMA
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHead Material Detection distance 【classification】
(mm)
Operating Temperature Range
(°C)
Fiber minimum bend R
(mm)
Fiber Type Special Fiber cable diameter (OD)
(mm)
Emitting and receiving fiber diameter (ID)
(mm)
Detection Distance details
(mm)

2,329,019 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Brass~100-55~+7025Standard Shape 1.0mm/2.2Φ20MLS type2.20.265x16/0.265x1660

2,683,646 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) [Plastic] Resin~100-55~+7025Standard Shape 1.0mm/2.2Φ30ML type2.20.265x16/0.265x1670

4,338,584 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) [Plastic] Resin~100-55~+7025Standard Shape 1.0mm/2.2Φ50ML type2.20.265x16/0.265x1670

2,678,389 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Stainless Steel~20-40~+701Flexible Type 0.5mm/1.0ΦFU47 type10.51~16

2,678,389 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Stainless Steel~10-55~+701Flexible Type 0.5mm/1.0ΦK10 type10.55~10

14,105,334 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) Stainless Steel--55~+7040Long-range type, 1.5 mm / 2.2ØSMA type2.21.5-