(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 (ICT) 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Z-Axis Jack 165 × 111 and 240 × 165

Z-Axis Jack 165 × 111 and 240 × 165
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      19,687,915VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Manufactured overseas — competitively priced.

 
Part Number
J-40
J-70
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLoad Capacity (Range Selectable)
(N)
Table size (thickness) (range selection)
(mm)
Table size (length)
(mm)
Table size (width)
(mm)
Load Capacity
(N)
Travel Distance (Z Distance)
(mm)
Table size (thickness)
(mm)

19,687,915 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 50.1~10060.1~70 / 100.1~16511198 ~ 98.14066 / 66~107

21,914,660 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) 100.1~70.1~80 / 100.1~240165147 ~ 147.17076 / 77~152

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Horizontal Surface Z-Axis Table size (length) (range selection)(mm) 121~ Table size (width) (range selection)(mm) 121~
Travel Distance (Selection Range) ±30mm or More Feeding Method Feed Screw / Handle Table Material Aluminum / Aluminum Alloy
Surface Treatment Black Anodize Travel Guide Lab Jacks Z-Axis Stage Surface Horizontal / Vertical
Through Hole (Table Center Hole) No Clamp No