(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Yamato Special Steel Threaded Fittings / Threaded Flanges Threaded Nipples
Connection Type | Screw⇔Screw Different Diameter | Material | S25C | Connection Thread Type M1 | R |
---|---|---|---|---|---|
Connection Thread Type M2 | R | Applicable Fluid | no manufacturer restrictions | Type | Fitting |
Surface Treatment | No | Interior Resin Lining | No |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SRN-8X6A in the Screw-in Nipple with Different Diameters series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SRN-8X6A trong chuỗi Screw-in Nipple with Different Diameters.
Part Number |
---|
SRN-10X8A |
SRN-15X10A |
SRN-15X8A |
SRN-20X10A |
SRN-20X15A |
SRN-25X15A |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nominal of Thread M1 | Nominal of Thread M2 | Dimension L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53,508 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 3/8B(10A) | 1/4B(8A) | 19 | ||
64,665 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 1/2B(15A) | 3/8B(10A) | 23 | ||
64,665 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1/2B(15A) | 1/4B(8A) | 23 | ||
104,903 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 3/4B(20A) | 3/8B(10A) | 29 | ||
104,903 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | 29 | ||
127,613 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 1B(25A) | 1/2B(15A) | 35 |