(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Aurora Nano Hose Reel

Aurora Nano Hose Reel
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,481,036VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
RM110
RM220
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable Hose Total Length
(m)

3,481,036 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 10

3,986,884 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 20

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Reel Body + Hose Applicable Hose I.D. 7.5 Features Standard / Hose Twist Prevention
Hose (Discharge Side) Tip Specification Multi-functional nozzle Water Supply Side Connection Configuration Straight Water Supply Side Tip Specification Screw insertion joint