(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Power Air Hose

Power Air Hose
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,023,370VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
WPAH-080
WPAH-095
WPAH-130
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal I.D. d Outer Dia. D
(Ø)
Nominal
(mm)

5,023,370 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 8±0.515±0.58

5,419,107 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 9.5±0.716±0.79.5

6,502,122 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 13±0.720.5±0.713

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Fluid / Usage Air Properties Weatherproof Length(m) 100
Capacity 1ROL Commercial pressure(Kgf/㎠) 30 Burst Pressure(Kgf/㎠) 100