(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Heavy Load Caster (50 Series/Brake TB)

Heavy Load Caster (50 Series/Brake TB)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,738,186VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
5010-10BK-C
5060-6BK-C
5080-8BK-C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Height H
(mm)
Specifications (")
(Ø)
Allowable Load
(kg)

2,050,222 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 30210990

1,738,186 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1916670

2,093,257 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 2578720

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Material Engineering plastics Wheel Characteristics None Wheel Width B(mm) 64
Application Steel lathe, woodworking furniture Load Category Ultra-heavy load Type Brake (TB) / entry type
Material Description PC Caster Type Plate Type Unrestricted, Buffer