(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Coil Insert

Coil Insert
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      24,360VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
 
Part Number
HCOL03010D
HCOL03015D
HCOL03020D
HCOL03025D
HCOL04010D
HCOL04015D
HCOL04020D
HCOL04025D
HCOL05010D
HCOL05015D
HCOL05020D
HCOL05025D
HCOL06010D
HCOL06015D
HCOL06020D
HCOL06025D
HCOL08010D
HCOL08020D
HCOL08025D
HCOL10020D
HCOL10025D
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngThread Diameter(Inserted)M
(mm)
Length (After Insertion) L (D = Screw Shaft Dia. M) Standard

31,881 VND

100 Piece(s) 4 Day(s) 31DM3.0x0.5

32,512 VND

100 Piece(s) 4 Day(s) 31.5DM3.0x0.5

43,430 VND

1 Piece(s) Same day 32DM3.0x0.5

33,086 VND

100 Piece(s) 4 Day(s) 32.5DM3.0x0.5

31,881 VND

100 Piece(s) 4 Day(s) 41DM4.0×0.7

24,360 VND

1 Piece(s) Same day 41.5DM4.0×0.7

32,740 VND

100 Piece(s) 4 Day(s) 42DM4.0×0.7

33,086 VND

100 Piece(s) 4 Day(s) 42.5DM4.0×0.7

31,881 VND

100 Piece(s) 4 Day(s) 51DM5.0×0.8

32,512 VND

100 Piece(s) 4 Day(s) 51.5DM5.0×0.8

32,740 VND

100 Piece(s) 4 Day(s) 52DM5.0×0.8

33,086 VND

100 Piece(s) 4 Day(s) 52.5DM5.0×0.8

31,881 VND

100 Piece(s) 4 Day(s) 61DM6.0×1.0

32,512 VND

100 Piece(s) 4 Day(s) 61.5DM6.0×1.0

32,740 VND

100 Piece(s) 4 Day(s) 62DM6.0×1.0

33,086 VND

100 Piece(s) 4 Day(s) 62.5DM6.0×1.0

32,512 VND

100 Piece(s) 4 Day(s) 81DM8.0×1.25

34,515 VND

100 Piece(s) 4 Day(s) 82DM8.0×1.25

35,948 VND

100 Piece(s) 4 Day(s) 82.5DM8.0×1.25

36,462 VND

100 Piece(s) 4 Day(s) 102DM10.0×1.5

38,524 VND

100 Piece(s) 4 Day(s) 102.5DM10.0×1.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Screw Insert Screw Type Coarse Application Light Metal / Cast Iron / General Resin / Wood
Notch Presence Shape Standard Operating Environment Manufacturing Equipment
Application Heat treated nuts, bolts, steel pins