(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
N Type Air Reel (RA) (Part Number)

N Type Air Reel (RA)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,719,725VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
BDF-M-RA-815N1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable Hose Total Length
(m)
Applicable Hose I.D. Outer diameter Input Hose Nipple Size
(")
A (full width)
(mm)
B (drum width)
(mm)
C (center height)
(mm)
F (full height)
(mm)
S
(mm)
H
(mm)
Weight
(g)

2,719,725 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 158121/4125751854151003456590

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Reel Body + Hose Features Etc Hose Material Polyurethane braided hose
Drum size(mm) 320

Please check the type/dimensions/specifications of the part BDF-M-RA-815N1 in the N Type Air Reel (RA) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BDF-M-RA-815N1 trong chuỗi N Type Air Reel (RA).

Products like this...

Part Number
RA1110N
RA1115N
RA1120N
RA610N
RA615N
RA810N
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable Hose Total Length
(m)
Applicable Hose I.D. Outer diameter Input Hose Nipple Size
(")
A (full width)
(mm)
B (drum width)
(mm)
C (center height)
(mm)
F (full height)
(mm)
S
(mm)
H
(mm)
Weight
(g)

4,167,318 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1011161/411075180410853406410

4,468,208 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1511161/41451101904201203507450

5,224,455 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 2011163/81651401954251403559690

3,669,871 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 106101/411075180410853405580

3,814,941 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 156101/411075180410853406430

3,814,941 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 108121/4125751854151003455730