(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Polyurethane Tube

Polyurethane Tube
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,223,048VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
4-2-100M-BL
6-4-100M-BL
8-5-100M-BL
10-6.5-100M-BL
12-8-100M-BL
16-12-100M-BL
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal I.D. d Outer Dia. D
(Ø)
Operating Pressure
(㎏/㎠ at 20℃)

3,223,048 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 2410

3,340,527 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 465~8

3,746,063 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 585~8

4,129,485 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6.5105~8

4,590,448 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 8125~8

5,960,026 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 12165~7

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Fluid / Usage Air Properties Pressure resistance / Heat resistance / Oil resistance / Chemical resistance / Flexibility Hose Material Urethane
Mounting Metal Fittings None Color Blue Length(m) 100
Other characteristics Vacuum resistance, corrosion resistance