(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Urethane Tender Power Hose (Fluorescent Color)- w/ Coupler

Urethane Tender Power Hose (Fluorescent Color)- w/ Coupler
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,018,848VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
VMC-M-HOSE31
VMC-M-HOSE34
VMC-M-HOSE37
VMC-M-HOSE40
VMC-M-HOSE67
VMC-M-HOSE70
VMC-M-HOSE73
VMC-M-HOSE76
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal I.D. d Outer Dia. D
(Ø)
Length
(M)

3,073,748 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 61010

3,148,522 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 61015

3,225,226 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 61020

3,376,670 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 61030

3,018,848 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 4.5810

3,071,788 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 4.5815

3,120,962 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 4.5820

3,223,266 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 4.5830

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Fluid / Usage Air Properties Flexibility Hose Material Soft Urethane
Mounting Metal Fittings Both sides Color Flourescent Color Metal Fittings Type Etc