(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Vacuum Pump

Vacuum Pump
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,528,155VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
VP125220V
VP225220V
VP245220V
VP260220V
VP-145-220V
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMotor
(HP)
Compression method Volume

7,809,809 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1/31 stage (1 stage)2.5

11,153,091 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1/21 stage (2 stage)2.5

13,497,255 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1/21 stage (2 stage)4.5

16,056,975 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 3/41 stage (2 stage)6

7,528,155 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1/21 stage (1 stage)4.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Power Supply AC Voltage (V) 200 / 208 / 220 / 230 / 240