(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Air One-touch Fitting-PWT Type

Air One-touch Fitting-PWT Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      433,892VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
PWT4-1-8
PWT6-1-4
PWT6-3-8
PWT8-1-2
PWT8-1-4
PWT8-1-8
PWT8-3-8
PWT10-1-2
PWT10-1-4
PWT10-1-8
PWT10-3-8
PWT12-1-2
PWT12-1-4
PWT12-3-8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHose External Diameter
(mm)
Screw Specifications

433,892 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 4PT1/8

435,477 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 6PT1/4

440,984 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 6PT3/8

457,686 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 8PT1/2

438,807 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 8PT1/4

439,396 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 8PT1/8

444,903 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 8PT3/8

478,778 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) 10PT1/2

466,773 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) 10PT1/4

443,503 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 10PT1/8

469,573 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) 10PT3/8

486,275 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) 12PT1/2

481,734 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) 12PT1/4

485,869 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) 12PT3/8

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types One-touch joint Applicable Fluid Air Application Standard/Mini